CUBE67 accessori
Distributore di potenza CUBE67, 1x7/8, 4xM12-A 6 poli
Codice: | 56955 |
Peso: | 0.15 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Distributore di potenza (4× M12)
Accessori di sistema
Grado di protezione IP67
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Accessori di sistema
Grado di protezione IP67
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di ingresso max | 9 A |
---|
Dati elettrici | Uscita
Corrente di uscita per ciascuna porta max | 4 A |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione |
---|---|
Diagnosi di cortocircuito | si |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 150 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Standard di prodotto | EN 61131-2 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Bus Out |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Power In (UA 0) (UA 1) |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | 24 V DC |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242690 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047852 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Materiale per messa a terra ----