Mico Pro - Module avec calibre Fixe, 1 canaux
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 8 A
No.d'art.: | 9000-41011-0800000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.053 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. | 40 A |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée 1 CC | 12 V |
---|---|
Tension d’entrée 2 CC | 24 V |
Tension d'entrée CC min. | 9 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Options de commande | par module de puissance |
Courant total max., jeu de cavaliers | 40 A |
Alimentation système | par module de puissance |
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de canaux de sortie | 1 |
---|---|
Courant de déclenchement CC pleine charge par canal | 8 A |
Capacité de mise sous tension max. | 30 mF |
Tolérance courant de déclenchement min. | 0 % |
Tolérance courant de déclenchement max. | 20 % |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., fixe | 0,2 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., fixe | 2,5 mm² |
Section de raccordement min., mobile | 0,2 mm² |
Section de raccordement max., mobile | 4 mm² |
Numéro AWG min., fixe | 14 |
Numéro AWG max., fixe | 24 |
Numéro AWG min., mobile | 12 |
Numéro AWG max., mobile | 24 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Set de pontage |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 130 mm |
Largeur | 8 mm |
Profondeur | 114 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | UB + |
Type de connexion 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Type de connexion 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Type de connexion 4
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 0 V 1 |
Connection type 6
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | Out 1 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879552486 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
---- Alimentation en courant ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Plaque d'extrémité pour bornier ----