Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Emparro67 Hybrid 3,8-100-240/24 NEC2 7/8" 4-P

No.d'art.: 85679
Poids: 1.85 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Emparro®67 Hybrid (PELV)
2× MICO 7/8" IOL
4 pôles
Courant: 2× 3.8 A isolation galvanique
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostic préventif
Dispositif de protection contre les surintensités
contrôlable via IO-Link
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Possibilité de connexion en parallèle non
Branchement série non
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 6,3 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée CA 240 V
Tension d'entrée CA min. 90 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Tension d'entrée CC min. 90 V
Tension d’entrée CC max. 265 V
Courant d’entrée CA 1,2 A
Choc de courant d'appel max. 5,9 A @ 230 V
Rendement 91,8 % @ 115 V AC, 92,9 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de canaux de sortie 2
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 24 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Output current per channel max. 3,8 A
Pontage en cas de panne de secteur min. 20 ms @ 230 V AC
Ondulation résiduelle effective max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 150 mV
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Protection surchauffe Sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 6 trous
Hauteur 216 mm
Largeur 110 mm
Profondeur 53 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 80 °C
Derating à partir de 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 4 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 100 %
Caractéristiques techniques | Fiabilité
MTBF 432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
Condition supplémentaire MTTF, MTBF 40 °C
Produit standard IEC 61010-2-201
CEM EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive EN 61204-3

Connection types
Type de connexion 1 Output
Type de connexion 2 Signal
Type de connexion 1
Family construction form 7/8"
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (Out 2)
PIN 2 24 V DC (Out 1)
PIN 3 0 V PE
PIN 4 0 V PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 L + (24 V DC) (In)
PIN 2 DI / DO (I / Q)
PIN 3 L - (0 V)
PIN 4 IO-Link (C / Q)

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879797771
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85679_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85679_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: CB  85679_DK-96085-UL-E200364_cb_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: IODD 85679_KF7_e_26.zip (26)
  • Document: Données produit 85679_pd_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 85679_ina_10_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 85679_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 85679_p8_2_90.zip (90)
  • fichier de construction: STP 85679_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85679_17-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85679_17-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 85679_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Disjoncteur électronique ----
---- Câble d'alimentation ----
* HT, plus frais d’envoi