Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Emparro67 Hybr 3,8-100-240/24 NEC2 7/8" 4P

Codice: 85679
Peso: 1.85 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Emparro®67 Hybrid (PELV)
2× MICO 7/8" IOL
4 poli
Corrente: 2× 3.8 A con separazione galvanica
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostica preventiva
Dispositivo di protezione da sovracorrente
controllabile via IO-Link
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo no
Connessione in serie no
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 6,3 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso CA 240 V
Tensione di ingresso CA min 90 V
Tensione di ingresso CA max 265 V
Tensione di entrata CC min 90 V
Tensione di entrata CC max 265 V
Corrente di ingresso CA 1,2 A
Inrush current max. 5,9 A @ 230 V
Rendimento 91,8 % @ 115 V AC, 92,9 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita
Numero canali di uscita 2
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 24 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Output current per channel max. 3,8 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min 20 ms @ 230 V AC
Ondulazione residua effettiva max 10 mV
Spikes (s-s) max. 150 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Protezione dal surriscaldamento uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 6 fori
Altezza 216 mm
Larghezza 110 mm
Profondità 53 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Derating da 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 4 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 100 %
Dati tecnici | Affidabilità
MTBF 432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
Condizione aggiuntiva MTTF, MTBF 40 °C
Standard di prodotto IEC 61010-2-201
CEM EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive EN 61204-3

Connection types
Tipo di collegamento 1 Output
Tipo di collegamento 2 Segnale
Tipo di collegamento 1
Family construction form 7/8"
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC (Out 2)
PIN 2 24 V DC (Out 1)
PIN 3 0 V PE
PIN 4 0 V PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 L + (24 V DC) (In)
PIN 2 DI / DO (I / Q)
PIN 3 L - (0 V)
PIN 4 IO-Link (C / Q)

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879797771
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85679_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85679_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: CB  85679_DK-96085-UL-E200364_cb_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: IODD 85679_KF7_e_26.zip (26)
  • Documento: Dati di prodotto 85679_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85679_ina_10_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 85679_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 85679_p8_2_90.zip (90)
  • File di progettazione: STP 85679_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85679_17-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85679_17-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 85679_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Linea sensore-attuatore ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Cavo di potenza ----
* più IVA, più costi d'invio