Interface Modlink MSDD
Capot de protection double
No.d'art.: | 4000-68000-9140000 |
Poids: | 0.101 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Boite à protection contre le contact
pour double paroi
ABS noir
Utilisation:
4000-68522-0000001, 4000-68522-0000003, 4000-68523-0000001, 4000-68523-0000003, 4000-68524-0000001, 4000-68524-0000003
pour double paroi
ABS noir
Utilisation:
4000-68522-0000001, 4000-68522-0000003, 4000-68523-0000001, 4000-68523-0000003, 4000-68524-0000001, 4000-68524-0000003
Données techniques
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | ABS |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 132 mm |
---|---|
Largeur | 144 mm |
Profondeur | 66 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142414 |
ECLASS-7.0 | 27142414 |
ECLASS-8.0 | 27142414 |
ECLASS-9.0 | 27142414 |
ECLASS-10.1 | 27142414 |
ECLASS-11.1 | 27142414 |
ECLASS-12.0 | 27142414 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879336703 |
Numéro du tarif douanier | 85472000 |
Unité de conditionnement | 1 |