Modlink MSDD NG interf. pannello frontale
calotta di protezione da contatti accidentali
Codice: | 4000-68000-9140000 |
Peso: | 0.101 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Copertura di protezione da contatti accidentali
per telaio doppio
ABS nero
Applicazione:
4000-68522-0000001, 4000-68522-0000003, 4000-68523-0000001, 4000-68523-0000003, 4000-68524-0000001, 4000-68524-0000003
per telaio doppio
ABS nero
Applicazione:
4000-68522-0000001, 4000-68522-0000003, 4000-68523-0000001, 4000-68523-0000003, 4000-68524-0000001, 4000-68524-0000003
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | ABS |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 132 mm |
---|---|
Larghezza | 144 mm |
Profondità | 66 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142414 |
ECLASS-7.0 | 27142414 |
ECLASS-8.0 | 27142414 |
ECLASS-9.0 | 27142414 |
ECLASS-10.1 | 27142414 |
ECLASS-11.1 | 27142414 |
ECLASS-12.0 | 27142414 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879336703 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85472000 |