Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
1xSUB-D15 + 1xSUB-25 Aussparung
No.d'art.: | 4000-68000-8600060 |
Poids: | 0.02 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Plaque borgne
1x SUB-D25 + 1x SUB-D15 encoche
Plaque de montage avec trous prédécoupés pour interfaces de données. Les changeurs de genre permettent de personnaliser l’équipement. Montage ultérieur simple.
1x SUB-D25 + 1x SUB-D15 encoche
Plaque de montage avec trous prédécoupés pour interfaces de données. Les changeurs de genre permettent de personnaliser l’équipement. Montage ultérieur simple.
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 87,5 mm |
---|---|
Largeur | 50,7 mm |
Profondeur | 39 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4065909009567 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |