Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD-Set besteht aus:  4000-68513-1430001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink MSDD-Set besteht aus:

Rahmenmodul 1-fach metallic 3mm Doppelbart

No.d'art.: 4000-68513-1430001
Poids: 0.145 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Couleur couvercle metallic
Couleur du boîtier noir
Matériau du couvercle ABS
Matériau boîtier PA
Tôle de blindage
Connection information Filetage M4
Couple de serrage 0,9 Nm
USB
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 1,5 A
Spécification USB 3.0
Taux de transmission max. 5000 MBit/s
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
SUB-D9
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 3 A
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Famille de formes au verso SUB-D9
Gender female
Indication M/F au verso male
Type de verrouillage Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles 9
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Famille de formes au verso RJ45
Catégorie de câble min. Cat5e
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

ECLASS-6.0 27189234
ECLASS-7.0 27189234
ECLASS-8.0 27189234
ECLASS-9.0 27189234
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879691758
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-68513-1430001_E505880-FTTA7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-68513-1430001_E505880-FTTA_ul_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-1430000_stp_x_d.zip (D)
  • fichier de construction: STP 4000-68513-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-1430000_14-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68513-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi