Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
set Modlink MSDD  4000-68513-1430001
Il prodotto può differire dall'immagine

set Modlink MSDD

Telaio 4000-68513-0000001

Codice: 4000-68513-1430001
Peso: 0.145 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min 1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max 5 mm
Colore coperchio metallic
Colore alloggiamento nero
Materiale coperchio ABS
Materiale custodia PA
Piastra di schermatura
Connection information Filettatura M4
Coppia di serraggio 0,9 Nm
USB
Tensione di esercizio CA 48 V
Tensione di esercizio CC 48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente d'esercizio 1,5 A
Specifica USB 3.0
Velocità di trasmissione max 5000 MBit/s
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto
SUB-D9
Tensione di esercizio CA 48 V
Tensione di esercizio CC 48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente d'esercizio 3 A
Corrente di esercizio max (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Tipo di costruzione gamma retro SUB-D9
Gender female
Genere retro male
Modalità di fissaggio Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
N. di poli 9
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente di esercizio max (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Tipo di costruzione gamma retro RJ45
Categoria del cavo min Cat5e
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

ECLASS-6.0 27189234
ECLASS-7.0 27189234
ECLASS-8.0 27189234
ECLASS-9.0 27189234
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879691758
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 4000-68513-1430001_E505880-FTTA7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 4000-68513-1430001_E505880-FTTA_ul_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-1430000_stp_x_d.zip (D)
  • File di progettazione: STP 4000-68513-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68000-1430000_14-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68513-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio