LUGS 32
Module d'interface passif, connecteur de liaison LUGS, 32, 250 V AC
No.d'art.: | 54103 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.216 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
32 pôles
Bornes enfichables à vis
Bornes enfichables à vis
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 250 V |
---|---|
Courant de service max. | 8 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire | 4 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 75 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 66 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879026260 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----