Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MFU/IW 12,4  44275
Photo non contractuelle

MFU/IW 12,4

Interface intelligente, convertisseur fréquence-tension et courant

No.d'art.: 44275
Produit alternatif:   
Poids: 0.05 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortieà séparation galvanique
Le nouveau convertisseur de fréquence en boîtier MIRO étroit est utilisable partout. Une fréquence qui est présente à l’une des trois entrées est isolée galvaniquement, convertie et disponible simultanément sur les trois sorties sous la forme d’un signal analogique.
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Temps de stabilisation max. 350 ms
Précision (de la valeur finale) 0,5 %
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 19,2 V
Tension de service CC max. 28,8 V
Courant de service max. 80 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant d'entrée min. 6 mA
Courant d'entrée max. 25 mA
Résistance d’entrée 1,2 kΩ
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC min. 0 V
Tension de sortie CC max. 10 V
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 2,5 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 12,4 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 50 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 GD
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 U
PIN 2 I 1
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 f 3
PIN 2 GD 1
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 f 1
PIN 2 f 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210904
ECLASS-7.0 27210904
ECLASS-8.0 27210904
ECLASS-9.0 27210904
ECLASS-10.1 27210904
ECLASS-11.1 27210904
ECLASS-12.0 27210904
ETIM-5.0 EC002653
GTIN 4048879028301
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 44275_1820-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 44275_1820-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 44275_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Tournevis ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi