Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MFUIW accoppiatore analogico  44275
Il prodotto può differire dall'immagine

MFUIW accoppiatore analogico

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA

Codice: 44275
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.05 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Morsetti a vite
Ingresso e uscita separati galvanicamente
Il nuovo convertitore di frequenza nella compatta custodia MIRO è utilizzabile in modo universale. Una frequenza su uno dei tre ingressi viene convertita dopo essere stata separata galvanicamente ed è disponibile contemporaneamente su tutte le tre uscite sotto forma di segnale analogico.
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Durata di assestamento max 350 ms
Precisione (del valore finale) 0,5 %
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 19,2 V
Tensione di esercizio CC max 28,8 V
Corrente di esercizio max 80 mA
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di ingresso min 6 mA
Corrente di ingresso max 25 mA
Resistenza all'ingresso 1,2 kΩ
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC min 0 V
Tensione di uscita CC max 10 V
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 2,5 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 12,4 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 GD
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 U
PIN 2 I 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 f 3
PIN 2 GD 1
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 f 1
PIN 2 f 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210904
ECLASS-7.0 27210904
ECLASS-8.0 27210904
ECLASS-9.0 27210904
ECLASS-10.1 27210904
ECLASS-11.1 27210904
ECLASS-12.0 27210904
ETIM-5.0 EC002653
GTIN 4048879028301
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 44275_1820-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 44275_1820-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 44275_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etichetta per morsetto ----
---- Cacciavite ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio