Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MPUUW  44 201  44201
Photo non contractuelle

MPUUW 44 201

Interface intelligente, convertisseur analogique tension-tension MUUW

No.d'art.: 44201
Produit alternatif:   
Poids: 0.171 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Bornes à vis
Ce produit est exclusivement conçu comme une pièce de sous-traitance à mettre en œuvre par des entreprises ou des personnes compétentes.
Entrée et sortieà séparation galvanique
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Précision (de la valeur finale) 0,5 %
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 19,2 V
Tension de service CC max. 28,8 V
Courant de service max. 300 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistance d’entrée 10 kΩ
Caractéristiques électriques | Sortie
Output current max. 0,3 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Fréquence de transmission max. 1000 Hz
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 62 mm
Largeur 43 mm
Profondeur 67,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 50 °C

Connection types
Type de connexion 1 Input / Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
PIN 5 In
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
PIN 5 Out

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028516
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 44201_1809-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 44201_1809-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 44201_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Pince ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
* HT, plus frais d’envoi