Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MPUUW accoppiatore analogico  44201
Il prodotto può differire dall'immagine

MPUUW accoppiatore analogico

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA

Codice: 44201
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.171 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Morsetti a vite
Il prodotto può essere utilizzato come componente solo da persone o produttori autorizzati
Ingresso e uscita separati galvanicamente
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Precisione (del valore finale) 0,5 %
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 19,2 V
Tensione di esercizio CC max 28,8 V
Corrente di esercizio max 300 mA
Dati elettrici | Ingresso
Resistenza all'ingresso 10 kΩ
Dati elettrici | Uscita
Output current max. 0,3 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Frequenza di trasmissione max 1000 Hz
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 62 mm
Larghezza 43 mm
Profondità 67,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input / Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
PIN 5 In
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
PIN 5 Out

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028516
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 44201_1809-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 44201_1809-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 44201_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Morsetto ----
---- Etichetta per morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio