Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
MPUUW Analoger Koppelbaustein  44201
Abbildung ähnlich

MPUUW Analoger Koppelbaustein

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA

ArtNr.: 44201
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.171 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Schraubklemmen
Dieses Produkt ist ausschließlich als Zulieferteil zur Weiterverarbeitung durch fachkundige Betriebe oder Personen bestimmt.
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Genauigkeit (vom Endwert) 0,5 %
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 19,2 V
Betriebsspannung DC max. 28,8 V
Betriebsstrom max. 300 mA
Elektrische Daten | Eingang
Eingangswiderstand 10 kΩ
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom max. 0,3 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsfrequenz max. 1000 Hz
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 62 mm
Breite 43 mm
Tiefe 67,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input / Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
PIN 5 In
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
PIN 5 Out

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028516
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 44201_1809-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 44201_1809-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 44201_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten