Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MVD8-U

Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles, répartiteur 8 voies, 5

No.d'art.: 27784
Poids: 0.14 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


8 voies, 5 pôles
Connecteur M23
19 pôles utilisées
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant total max. 10 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 2
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection Vissé, Monté
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Hauteur 149,2 mm
Largeur 50,2 mm
Profondeur 16,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M23
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 19
PIN 1 VT
PIN 2 RD
PIN 3 GY
PIN 4 RD / BU
PIN 5 GN
PIN 6 BU
PIN 7 GY / PK
PIN 8 WH / GN
PIN 9 WH / YE
PIN 10 WH / GY
PIN 11 BK
PIN 12 YE / GN
PIN 13 YE / BN
PIN 14 BN / GN
PIN 15 WH
PIN 16 YE
PIN 17 PK
PIN 18 GY / BN
PIN 19 BN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063197
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 27784_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 27784_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 27784_ina_3_14.pdf (14)
  • fichier de construction: DXF 27784_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 27784_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 27784_13-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 27784_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi