MVP12 8xM12 5 poli M23 19 poli con.
uscita connettore frontale
Codice: | 27784 |
Peso: | 0.14 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
8 vie, 5 poli
Connettore M23
19 poli occupati
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Corrente cumulativa max | 10 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot | 2 |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | Avvitato, Montato |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|---|
Altezza | 149,2 mm |
Larghezza | 50,2 mm |
Profondità | 16,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M23 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 19 |
PIN 1 | VT |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | GY |
PIN 4 | RD / BU |
PIN 5 | GN |
PIN 6 | BU |
PIN 7 | GY / PK |
PIN 8 | WH / GN |
PIN 9 | WH / YE |
PIN 10 | WH / GY |
PIN 11 | BK |
PIN 12 | YE / GN |
PIN 13 | YE / BN |
PIN 14 | BN / GN |
PIN 15 | WH |
PIN 16 | YE |
PIN 17 | PK |
PIN 18 | GY / BN |
PIN 19 | BN |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063197 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Accessori
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Accessori di marcatura ----