Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MVK ProfiNet/PROFIsafe/IO-LINK, Métalique, séparation galvanique

PushPull RJ45, alimentation via connecteur PushPull 5 pôles

No.d'art.: 55510
Poids: 1.4 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Double safety output port
Entrées/sorties de sécurité jusqu'à cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), jusqu'à SILCL 3 (IEC 62061)
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 16 A
M12, 5 pôles, codage A
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité
Durée d'utilisation 20 a
Catégorie (EN ISO 13849-1) 4 (X0, X1, X2, X3); 3 (X7 PIN 3)
PFHd (IEC 61508) 7,8 E-10/h
PFHd (IEC 62061) 48 E-10/h
Niveau de performance (EN ISO 13849-1) e (X0, X1, X2, X3); d (X7 PIN 3)
SIL (IEC 61508) 3 (X0, X1, X2, X3); 2 (X7 PIN 3)
SIL CL (IEC 62061) 3
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Courant total US max. 16 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Nombre d’entrées F 6
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type Safety input pour capteurs électroniques ou commutateurs mécaniques
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Courant de capteur US max. par entrée 0,7 A
Courant admissible max. 0,7 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Switching behavior safety output 2 FDO X3 (PIN 2, PIN 4: pp, pm, ppm switching); 1 FDO X7 (PIN 2: pp switching)
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche (Safety) 2 A
Courant de sortie max. par broche 2 A
Courant total sortie max. 8 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) 2
IRT (communication réseau) oui
Client MRP oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET C
Spécification PROFINET V2.3
Shared Device/Input oui
Communication industrielle | IO-Link
Automatic baudrate detection oui
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 32 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 32 Bytes
ID révision IO-Link V1.1.2
Type IO-Link 2× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class A, B
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Détection de rupture de câble oui
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Détection croisée Capteur/Actionneur
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Galvanic separation (operating voltage) oui
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 51,2 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0-X2
Type de connexion 2 X3
Type de connexion 3 X4, X5
Type de connexion 4 X6
Type de connexion 5 X7
Connection type 6 XD1, XD2
Connection type 7 XF1, XF2
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact jaune
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4
PIN 2 FDI
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 FDI
PIN 5 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact jaune
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 FDO
PIN 3 0 V (US 2)
PIN 4 FDO
PIN 5 n.c.
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US 2)
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V (US 2)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact gris
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US 1)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 DI / IO-Link
PIN 5 n.c.
Type de connexion 5
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact gris
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US 1)
PIN 2 DO (US 2)
PIN 3 0 V (US 1)
PIN 4 DI / IO-Link
PIN 5 0 V (US 2)
Connection type 6
Family construction form Push Pull
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US 1)
PIN 2 0 V (US 1)
PIN 3 24 V DC (US 2)
PIN 4 0 V (US 2)
PIN 5 PE
Connection type 7
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4048879714983
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 55510_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 55510_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 55510__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificat: PROFIenergy 55510_Z12732-28.01.2023-V2.35-PROFIenergy_pbe_c.pdf (C)
  • Certificat: ProfiSafe 55510_Z20249-24-08-2025-PROFIsafe-v2-3_pns_z_c.pdf (C)
  • Certificat: TÜV  55510_01-205-5774.02-23-31-05-2028_tuev_z_c.pdf (C)
  • Description du dispositif: GSDML 55510_MVK_FUSION_PN_KF0_x_17.zip (17)
  • Document: Données produit 55510_pd_x_15.zip (15)
  • Document: Manuel d'instruction 55510_hdb_x_17.zip (17)
  • Document: Notice d'installation 55510_ina_x_14.zip (14)
  • fichier de construction: DXF 55510_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55510_p8_2_90.zip (90)
  • fichier de construction: STP 55510_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55510_10-05-23_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55510_10-05-23_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Safety Codes 55510_SISTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Software: Firmware 55510_10501006-1.xx.xx-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Function blocks 55510_FUSION_PLC_FB_TB4_x_10.zip (11)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Software: Safety-configurateur 10500984_MVKSafety Configurator_TB1_x_43.zip (43)

---- Bouton d'arrêt d'urgence ----
---- Bouton ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Dissipateur thermique ----
---- Bouchon à vis ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Capteur-Actuateur-Câble ----
---- Module E/S numérique ----
* HT, plus frais d’envoi