Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12  58842
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12

No.d'art.: 58842
Poids: 0.91 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

8+2 Port FE sans PN
M12 Power, 4 pôles, codage L
Alimentation Broches 1/3
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 30 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Trames LLDP Transmission
Topologie en anneau RSTP, STP
Type de commutateur managed
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adressage Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON par défaut
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (actif par défaut)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) oui
VLAN max. (IEEE 802.1Q) 64
Synchronisation temporelle Client NTP
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Maintenance à distance Open VPN Client
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Mise en miroir de port 1:1
RMON oui
Traps SNMP oui
Syslog oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Métal
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 224,5 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 37,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de transport min. -40 °C
Température de transport max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 XD1
Type de connexion 2 XD2
Type de connexion 3 XF1, XF2
Type de connexion 4 XF3-XF10
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage X
Nombre de pôles 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DB -
PIN 5 DD +
PIN 6 DD -
PIN 7 DC -
PIN 8 DC +
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879866279
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58842_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58842_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 58842_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Manuel d'instruction 58840_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 58842_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 58842_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58842_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 58842_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58842_07-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58842_07-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 58842_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58842_10501110_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Notes de mise à jour 58820_RN0_en_b.pdf (B)

---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Ligne de données ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi