Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Motorentstörmodul zum Anschluß an Siemensschaltgerät S00  23220
Photo non contractuelle

Motorentstörmodul zum Anschluß an Siemensschaltgerät S00

RC, Stern, 3x575 VAC, 7,5 kW

No.d'art.: 23220
Poids: 0.047 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

3× 575 V AC
RC
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 575 V
Installation | Raccordement
Connection information Fils de raccordement
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Matériau masse de scellement Scellement à 2 composants
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss
Hauteur 42 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 31 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879412742
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 23220_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 23220_E338196-NLDX8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 23220_E338196-NLDX2_ur_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 23220_pd_x_10.zip (10)
  • Document: Notice d'installation 23220_ina_d_a.pdf (01)
  • fichier de construction: DXF 23220_dxf_x_a.7z (A)
  • fichier de construction: STP 23220_stp_x_a.7z (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 23220_10-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 23220_10-05.21_ce_z_b.pdf (B)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi