Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro motore per contattori Siemens S00  23220
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro motore per contattori Siemens S00

RC, a stella, 3x575 VAC, 7,5 kV

Codice: 23220
Peso: 0.047 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

3× 575 V AC
RC
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 575 V
Installazione | Collegamento
Connection information Fili di connessione
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Materiale composto di riempimento Massa isolante a 2 componenti
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss
Altezza 42 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 31 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879412742
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 23220_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 23220_E338196-NLDX8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 23220_E338196-NLDX2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 23220_pd_x_10.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 23220_ina_d_a.pdf (01)
  • File di progettazione: DXF 23220_dxf_x_a.7z (A)
  • File di progettazione: STP 23220_stp_x_a.7z (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 23220_10-05.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 23220_10-05.21_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio