Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Motorentstörmodul zum Anschluß an Siemensschaltgerät S00,  23220
Abbildung ähnlich

Motorentstörmodul zum Anschluß an Siemensschaltgerät S00,

RC, Stern, 3x575 VAC, 7,5 kW

ArtNr.: 23220
Gewicht: 0.047 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

3× 575 V AC
RC
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 575 V
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Anschlusslitzen
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Material Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss
Höhe 42 mm
Breite 45 mm
Tiefe 31 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879412742
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 23220_ina_d_a.pdf (01)
  • Dokumentation: Produktdaten 23220_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 23220_10-05.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 23220_10-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 23220_dxf_x_a.7z (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 23220_stp_x_a.7z (A)
  • Zulassung: EAC 23220_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 23220_E338196-NLDX8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 23220_E338196-NLDX2_ur_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten