Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
PKB 2  54251
Photo non contractuelle

PKB 2

Module d'interface passif, bloc à bornes de potentiel, 4 X 22, 250 V

No.d'art.: 54251
Produit alternatif:   
Poids: 0.324 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

4× 22 pôles
25 A chaque barre bus
Bornes enfichables à vis
Borne d’entrée : max. 6 mm² monobrin, courant total : max. 100 A
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Total current per potential rail max. 25 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire 6 mm²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins 4 mm²
Numéro AWG 9
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) II
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 135 mm
Profondeur 66 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026055
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 54251_01-02.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 54251_01-02.22_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi