Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
PKB 2 morsettiera di potenziale  54251
Il prodotto può differire dall'immagine

PKB 2 morsettiera di potenziale

250V / 25 A

Codice: 54251
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.324 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

4× 22 poli
25 A per barra di potenziale
Morsetti a vite a innesto
Morsetto di ingresso: max. 6 mm² monofilo, corrente totale: max. 100 A
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 250 V
Total current per potential rail max. 25 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo max 6 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max 4 mm²
Numero AWG 9
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) II
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 75 mm
Larghezza 135 mm
Profondità 66 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026055
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54251_01-02.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 54251_01-02.22_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio