Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
PROFINET Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12  58843
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

PROFINET Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12

No.d'art.: 58843
Poids: 0.91 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

8+2 Port FE avec PN
PROFINET switch administrable
M12 Power, 4 pôles, codage L
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 30 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Trames LLDP Transmission
Topologie en anneau RSTP, MRP, STP
Type de commutateur managed
Communication industrielle | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) non
Client MRP oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET B
Spécification PROFINET V2.4
Shared Device/Input non
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adressage Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON par défaut
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (actifs par défaut)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) oui
VLAN max. (IEEE 802.1Q) 64
Synchronisation temporelle Client NTP
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Maintenance à distance Open VPN Client
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Mise en miroir de port 1:1
RMON oui
Traps SNMP oui
Syslog oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Métal
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 224,5 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 37,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de transport min. -40 °C
Température de transport max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 XD1
Type de connexion 2 XD2
Type de connexion 3 XF1, XF2
Type de connexion 4 XF3-XF10
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage X
Nombre de pôles 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DB -
PIN 5 DD +
PIN 6 DD -
PIN 7 DC -
PIN 8 DC +
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879866286
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58843_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58843_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ProfiNet  58843_Z13401-14-06-2025-v2.4_pn_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_14.zip (14)
  • Document: Données produit 58843_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Manuel d'instruction 58841_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 58842_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 58842_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58843_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 58842_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58843_07-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58843_07-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 58843_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58843_10501109_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Notes de mise à jour 58821_RN0_en_b.pdf (B)

---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Ligne de données ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Câble d'alimentation ----
* HT, plus frais d’envoi