Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
RC 3 BU 022 - 575 VAC  236116
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

RC 3 BU 022 - 575 VAC

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 BU, 3 X 575 V AC, 22 kW

No.d'art.: 236116
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

3× 400 V AC
3× 575 V AC
RC
Adaptateur d’enclipsage N° de réf. 20900 est nécessaire pour l’enclipsage sur rail DIN
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 575 V
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire 0,5 mm²
Installation | Raccordement
Connection information Brins
Longueur des brins 70 mm
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Matériau masse de scellement Scellement à 2 composants
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 43 mm
Largeur 15 mm
Profondeur 40 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879015295
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 236116_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 236116_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Autorisation: UL Registered US 236116_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 236082_pd_en_13.pdf (13)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 236116_03-11.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 236116_03-11.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi