Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro motore  236116
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

filtro motore

RC 3 BU/022-575VAC, a stella, AWG 20

Codice: 236116
Peso: 0.04 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

3× 400 V AC
3× 575 V AC
RC
Per fissaggio su guida DIN usare cod. 20900 adattatore
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 575 V
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo max 0,5 mm²
Installazione | Collegamento
Connection information Cavetti singoli
Lunghezza cavetti singoli 70 mm
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Materiale composto di riempimento Massa isolante a 2 componenti
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 43 mm
Larghezza 15 mm
Profondità 40 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879015295
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 236116_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 236116_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered US 236116_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 236082_pd_en_13.pdf (13)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 236116_03-11.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 236116_03-11.20_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio