Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen
weiss,blau,gruen,rot und Summermodul, M12 Stecker Abgang unten
No.d'art.: | 4000-76705-7651900 |
Poids: | 0.53 kg |
Pays d'origine: | ID |
Livrable de suite.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Consommation électrique max. | 430 mA |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 334 mm |
---|---|
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Température de stockage min. | -30 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | LED-Modul RD |
PIN 3 | 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | LED-Modul CL |
PIN 5 | LED-Modul YE |
PIN 6 | LED-Modul BU |
PIN 7 | LED-Modul GN |
PIN 8 | - |
Type de connexion 2
Mode de fixation | Fermeture à baïonnette |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371230 |
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
ETIM-5.0 | EC001042 |
GTIN | 4048879825382 |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tuyau pour la colonne de signalisation ----
---- Pied pour mât de signalisation ----
---- Support de montage pour colonne de signalisation ----
---- Plaque d'identification ----