Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
torretta luminosa Modlight70 Pro con LED  4000-76705-7651900
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

torretta luminosa Modlight70 Pro con LED

bianco,blu,verde ,rosso e buzzer, M12 presa verso il basso

Codice: 4000-76705-7651900
Peso: 0.53 kg
Paese di origine:  ID
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 21,6 V
Tensione di esercizio CC max 26,4 V
Corrente assorbita max 430 mA
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 334 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Codifica A
N. di poli 8
PIN 1 24 V DC (0 V)
PIN 2 LED-Modul RD
PIN 3 0 V (24 V DC)
PIN 4 LED-Modul CL
PIN 5 LED-Modul YE
PIN 6 LED-Modul BU
PIN 7 LED-Modul GN
PIN 8 -
Tipo di collegamento 2
Tipo di fissaggio Chiusura a baionetta

ECLASS-6.0 27371230
ECLASS-6.1 27371230
ECLASS-7.0 27371230
ECLASS-8.0 27371230
ECLASS-9.0 27371230
ECLASS-10.1 27371230
ECLASS-11.1 27371230
ECLASS-12.0 27371230
ETIM-5.0 EC001042
GTIN 4048879825382
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85318070

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Dati di prodotto 4000-76705-7651900_pd_x_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 4000-76705-7651900_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 4000-76705-7651900_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-76705-7651900_12-06.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tubo per torretta di segnalazione ----
---- Base per torretta di segnalazione ----
---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----
---- Targa di identificazione ----
* più IVA, più costi d'invio