Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur de terminaison CUBE M12  7000-15041-0000000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Connecteur de terminaison CUBE M12

Résistance de terminaison de ligne système CUBE, mâle M12 droit, 6

No.d'art.: 7000-15041-0000000
Poids: 0.012 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Cube67
Résistance de terminaison
Mâle
M12, 6 pôles
Codage A
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
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
ECLASS-6.0 19070403
ECLASS-7.0 19070403
ECLASS-8.0 19070403
ECLASS-9.0 19070403
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879196963
Numéro du tarif douanier 85332100
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-15041_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi