Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Cube67 Diagnostic Gateway  56968
Photo non contractuelle

Cube67 Diagnostic Gateway

No.d'art.: 56968
Poids: 0.915 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Cube67
Passerelle de diagnostic
Ethernet TCP/IP
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Consommation électrique max. 200 mA
Communication industrielle | Données de bus
Liaison système interne oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Protection contre les inversions de polarité oui
Protection contre les surtensions oui
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 42 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus Out
Type de connexion 2 Port1, Port2
Type de connexion 3 Power In
Type de connexion 4 Power Out
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Type de connexion 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Type de connexion 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879652216
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56968_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56968_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Manuel d'instruction 56968_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Notice d'installation 56968_ina_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 55289_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56968_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55287_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56968_28-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Divers Compactflyer_Cube67_Diagnose-Gateway_11-16_x_a.zip (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56968_28-03.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Firmware 56968_1.06-V_tb5_x_10.zip (10)

---- Bouchon à vis ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Ligne de données ----
---- Switch non manageable ----
---- Alimentation en courant ----
---- Résistance de terminaison ----
* HT, plus frais d’envoi