Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE67 DIAGNOSE-GATEWAY  56968
Abbildung ähnlich

CUBE67 DIAGNOSE-GATEWAY

Diagnose leicht gemacht, Einfacher Systemüberblick

ArtNr.: 56968
Gewicht: 0.915 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Cube67
Diagnose Gateway
Ethernet TCP/IP
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Stromaufnahme max. 200 mA
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Interne Systemverbindung ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Verpolschutz ja
Überspannungsschutz ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 42 mm
Breite 63 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus Out
Anschlusstyp 2 Port1, Port2
Anschlusstyp 3 Power In
Anschlusstyp 4 Power Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879652216
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56968_hdb_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56968_ina_x_12.zip (12)
  • Information: Diverses Compactflyer_Cube67_Diagnose-Gateway_11-16_x_a.zip (A)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56968_28-03.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56968_28-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55289_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56968_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 55287_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Firmware 56968_1.06-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 56968_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56968_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Verschlussschraube ----
---- Power-Leitung ----
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Datenleitung ----
---- Unmanaged Switch ----
---- Stromversorgung ----
---- Abschlusswiderstand ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten