Cube67 Diagnostic Gateway
Codice: | 56968 |
Peso: | 0.915 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Cube67
Gateway di diagnostica
Ethernet TCP/IP
Gateway di diagnostica
Ethernet TCP/IP
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente assorbita max | 200 mA |
Comunicazione industriale | Dati bus
Connessione di sistema interna | si |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Protezione sovratensione | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 42 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 225 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Bus Out |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Port1, Port2 |
Tipo di collegamento 3 | Power In |
Tipo di collegamento 4 | Power Out |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879652216 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Cavo di potenza ----
---- Linea sensore-attuatore ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Linea dati ----
---- Switch unmanaged ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Resistenza di chiusura ----