Kabeltrommel Ø 355mm
PVC 12x0.14 geschirmt sw 100m
No.d'art.: | 7000-C0201-7030000 |
Poids: | 7.904 kg |
Pays d'origine: | IT |
Produit pour vous en priorité.
Description
Enrouleur de câble (100 m)
PVC
12× 0.14 mm², noir
PVC
12× 0.14 mm², noir
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 148 |
---|---|
Couleur de gaine | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Câblage composite twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
Banderolage | Fleece, Foil, Enroulement glissant conducteur |
wire arrangement | (blanc, bleu), (blanc, orange), (blanc, vert), (blanc, ) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 62,7 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Outer-diameter (jacket) | 7 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Polyoléfine |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 0,16 mm |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 125 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 2 A |
Loop resistance | 290 Ω/km |
Loop resistance | 5000 MΩ |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 134 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 0,75 kV @ 60 s |
Capacité électrique | 50000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 0,75 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -10 °C |
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
Rayon de flexion (fixe) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879643214 |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Unité de conditionnement | 1 |