bobina di cavo ø 355mm, 100m
PVC 12x0,14 schermato nero
Codice: | 7000-C0201-7030000 |
Peso: | 7.904 kg |
Paese di origine: | IT |
Produzione prioritaria
Descrizione
Bobina di cavo (100 m)
PVC
12× 0.14 mm², nero
PVC
12× 0.14 mm², nero
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 148 |
---|---|
Colore | grigio |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Fasci di fili cordati twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
Rivestimento | Fleece, Foil, Avvolgimento conduttivo |
wire arrangement | (bianco, blu), (bianco, arancione), (bianco, verde), (bianco, ) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 62,7 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 7 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Poliolefina |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 0,16 mm |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 125 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 2 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 134 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 0,75 kV @ 60 s |
Capacità elettrica | 50000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 0,75 kV @ 60 s |
Resistenza d'isolamento | 5000 MΩ |
Loop resistance | 290 Ω/km |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -10 °C |
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
raggio di curvatura (fisso) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879643214 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |