Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Kabeltrommel Ø 355mm  7000-C0201-7030000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Kabeltrommel Ø 355mm

PVC 12x0.14 geschirmt sw 100m

ArtNr.: 7000-C0201-7030000
Gewicht: 7.904 kg
Ursprungsland:  IT
Wird für Sie priorisiert produziert
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kabeltrommel (100 m)
PVC
12× 0.14 mm², schwarz

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 148
Mantelfarbe grau
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 4
Verseilung 2 Adern verseilt
Anzahl Verseilung (Typ 2) 1
Verseilung (Typ 2) 4 Verseilverbunde verseilt
Kabelschirmung (Art) Kupfergeflecht, verzinnt
Kabelschirmung (Bedeckung) 85 %
Bandierung Vlies, Folie, leitfähige Gleitbewicklung
Adernanordnung (weiß, blau), (weiß, orange), (weiß, grün), (weiß, braun)
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 62,7 g/m
Material Mantel PUR
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
Außendurchmesser (Mantel) 7 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation Polyolefin
Anzahl Adern 8
Aussendurchmesser Aderisolation 1 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 7
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,16 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 26 AWG
Material Leiter Ader Kupferlitze, verzinnt
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 125 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 2 A
Wellenwiderstand 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 134 Ω/km @ 20 °C
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 0,75 kV @ 60 s
Elektrischer Kapazitätsbelag 50000 pF/km
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) 0,75 kV @ 60 s
Isolationswiderstand 5000 MΩ
Schleifenwiderstand 290 Ω/km
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -10 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 70 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 8 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-6.1 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879643214
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444995

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten