Connecteur EV SVS Eco Forme A 18mm - Bornes à vis
Avec LED + VDR, 24VAC/DC, M16x1,5, câble 6-8mm
No.d'art.: | 7000-29006-0000000 |
Poids: | 0.028 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
Forme A (18 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED et VDR
métrique
à raccorder soi-même
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
24 V AC/DC ±15%
LED et VDR
métrique
à raccorder soi-même
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 24 V |
---|---|
Tension de service CA min. | 20,4 V |
Tension de service CA max. | 26,4 V |
Tension de service CC | 24 V |
Tension de service CC min. | 20,4 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,5 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Couple de serrage vis de serrage | 0,2 Nm |
Set de fixation | M16 x 1.5 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 2 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Antipasitage supplémentaire | Varistor |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | Opaque |
---|---|
Matériau joint | NBR |
Matériau boîtier | PA |
Données mécaniques | Données de montage
vis de fixation | M3 |
---|---|
Plage de serrage min. | 4 mm |
Plage de serrage max. | 6 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 90 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879431972 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Joint plat ----
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----