Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

c.elv. SVS Eco LED forma A 18mm LED+VDR 24V

2+PE a cablare M16x1,5

Codice: 7000-29006-0000000
Peso: 0.028 kg
Paese di origine:  HU
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Forma A (18 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED e VDR
metrico
a cablare
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate
Certificate

Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 24 V
Tensione di esercizio CA min 20,4 V
Tensione di esercizio CA max 26,4 V
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 20,4 V
Tensione di esercizio CC max 26,4 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,5 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,5 mm²
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Coppia di serraggio vite di fissaggio 0,2 Nm
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 2 + PE
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Soppressore addizionale Varistor
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento Opaco
Material guarnizione NBR
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
vite di fissaggio M3
Campo di serraggio min 4 mm
Campo di serraggio max 6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 90 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879431972
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-29006-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Guarnizione piatta ----
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio