Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MSVS-EB5K-M16

Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, sans composants, 0,,,230 V AC/DC

No.d'art.: 7000-29241-0000000
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Forme A (18 mm)
230 V AC/DC
sans composants
métrique
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 230 V
Tension de service CC max. 230 V
Courant de service max. par contact 10 A
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,4 Nm
Set de fixation M3
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 2 + PE
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187534
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-29241_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Joint plat ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi