Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

conn. elettrov. SVS forma A 18mm a cablare

morsetti a vite 0...230V M16x1,5

Codice: 7000-29241-0000000
Peso: 0.04 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Forma A (18 mm)
230 V AC/DC
senza componenti
metrico
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 230 V
Tensione di esercizio CC max 230 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 10 A
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Filettatura di fissaggio M3
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 2 + PE
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187534
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-29241_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Guarnizione piatta ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio