La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 
Nessun articolo selezionato

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Fils PVC 6x2,5mm² - 0,15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 20m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 1m
 
câble PUR-Ob 8x0.25, blindé, noir, UL/CSA, chaine porte-câble, 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 60m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 0,5m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,9m
 
Litzen 0,14-0,34 mm²
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 80.0 m
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 15m
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4,5m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 2m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio