La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1,5m
 
PUR 2x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 30m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
0...230 V AC/DC, sans composants ( 2 contacts + PE),
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 4.5
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 3m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 4X0,34 schermato verde 3m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr 1m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
PUR 3X0,34 grigio, 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 42m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio