La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
PUR UL/CSA Noir 5x0,34mm², 1.5 m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
Connecteur débrochable MQ12, mâle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 0,3m
 
cäble PUR-JBZ 5x2.5, gris, 1m
 
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 1,5m
 
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
621 PUR 4x0,25 nero UL/CSA 2.0
L'articolo non può essere ordinato
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2,0
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2,5m
 
PUR 4x0.5 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
15m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 15m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 10m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
cavetti TPE 3x0,25 0,2m
 
PVC 4x0.25 ge UL/CSA 1m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 15m
 
max.0,34mm², sezione cavo 5,4-7,2mm, cavo Ethernet
 
PUR-OB gris 4x0,75, 1,5 m
 
Schlüsselschalter 1x90° rastend
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau schleppk. 100m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,9m
 
Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, LED jaune, avec antiparasitage {R,C}
 
PUR-OB 3x0,25 nero 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5X0,75 grigio, 8m
 
5m PUR-JB 12x0,34+5x0,75
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
5.0m PUR-JB 8*0,34+3*0,75
 
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio