La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 3m
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris UL/CSA - 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0,34 grigio 1m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 12,5m
 
4 pôles - Section 0,25 à 0,5mm²
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL 20m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 13m
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
 
inserto connettore dati
 
singola guarnizione, acciaio inox 1.4404
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 15m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 0.5 m
 
RADOX EM 104 5x0,5 geschirmt sw 10,0m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 40m
 
P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
FEP 5x0,38 sw 0,6m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 0,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 0m
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 40m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 26.0 m
 
Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1200000
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 2m
 
LED-24V IP65
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 3m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio