La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 25.0m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 2m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 15m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, LED jaune, avec antiparasitage
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 6.5m
 
contatti a crimpare
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, + c. portacavo 2m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 10m
 
2,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio