Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 3x0.34 geschirmt gr 100m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 24 V AC/DC
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,25 geschirmt schw 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 0,4m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL 4m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA 3,5m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Fils PVC 12x0,14 1m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 5m
 
PUR 3x0,25 nero robot, c. portacavo 0,8m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
Câble croisé, vert, PUR, longueur 30 mètres
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 60m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 9m
 
PUR 3x0,25 nero 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 3m
 
P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
con separazione del potenziale
 
PVC, STOOW, 5x16AWG giallo, 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
per inserto mobile, alluminio nichelato, FPM
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,25m
 
PUR-OB 1x2x0.64 blindé violet 100m
 
cavetti 3x0.25 2m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 25m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten