La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
5 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 2.1
 
M12 codé A 5 pôles mâle-femelle
 
PUR-OB 1x4xAWG16 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 9m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.34 og UL/CSA+robot 10.0 m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 2,2m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 50.0 m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 0m
 
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 5,5m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 17m
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL,CSA+schleppk. 1m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,25 black UL,CSA+drag chain 2m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PVC 4X0,75 grigio, 15m
 
PUR-OB schermato viola 5m
 
Câble 25.0m PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
Pour XtremeDB CANopen et SAE J1939
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR 4X0,75 grigio, 1,5m
 
PUR 5x1,5 grigio 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio