La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 3m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 12,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
100 pièces
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
pièce pour MSDD, 1x USBBfemelle-Forme A + 1x RJ45 8p metal
 
32 uscite digitali 0,5A, MAC Valves Blockmodul
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/6ADC
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,6m
 
10 pièces
 
systeme de profile
 
100 pièces
 
Module-relais, 110 V AC/DC, relais de sortie, 1 contact inverseur
 
11 pôles câblés, PUR 8x0,34/3x0,75 blindé, longueur 10.0m
 
Câble PUR-OB blindé violet, UL/CSA, 2m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 10m
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 15m
 
 
 
Linke Seite: BGFM VDE mit LED und Zubehör
 
{NC}, câble PVC-OB noir 3x0,25mm², 3m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 4m
 
5-poli max.0,75mm² 6-8mm Profibus
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 nero 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
223 PUR 3x0,34 grigio UL/CSA 3.0
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,5m
 
5-poli max.0,75mm² 6-8mm Profibus
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA +c. portacavo 7,5m
 
PUR 3X0,34 giallo, 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio