La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
RGBW-LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
 
Câble PVC 5x0,34 blindé gris UL/CSA - 5m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 5m
 
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 50m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 24m
 
PE}, câble PVC blindé 5 X 0,34 mm², 35m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 4m
 
2x Datenauschnitt
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir UL, CSA 5m
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 0,1m
 
010 PVC 3x0.25 ye UL/CSA 6.0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
KDT/ZE 12
 
PUR-OB 3x2x0,25 schermato viola 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio