Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Accessoire, presse-étoupe pour câble PG 9, noir, forme A / forme B, 18
 
singola guarnizione, ottone nichelato
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
 
PVC 3x0,34 grigio UL/CSA 7m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 7,5m
 
PUR 4X0.75 nero 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5,5m
 
KDT/ZE 11
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 1,5m
 
BP 24/N
 
P: 100VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 3 m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 10m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/ 50,0 m
 
Connecteur SMA droit vers coudé - 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
cavetti polipropilene 4X0,34 1m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,2m
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 3.0m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
24 uscite digitali per BOSCH HF04
 
PVC-JB 5x0,34 nero 5m
 
5m PUR 12x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
 
 
Entrée 100-240VAC - Sortie 24VDC/5A
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 5.0m
 
PVC-OB 4x0,34 grau, 10m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 11.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi